Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure

RNA0-45X55X17 - NTN

RNA0-45X55X17

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux45 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure17 mm
E - Cote sur rouleaux50 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,083 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique22,3 kN
C0r - Capacité charge statique44,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
db - Diamètre épaulement BI49,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE53 mm
Db - Diamètre épaulement BE arbre lisse45,6 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm