Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| D - Diamètre Extérieur | 80 mm |
| Fw - Cote sous rouleaux | 48 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 22,7 mm |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 57 mm |
| R - Rayon de la piste galet | 500 mm |
| Roulement avec / sans cage | Avec |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,53 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 28,4 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 55 kN |
| Charge de la piste sphérique de galet | 9,8 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 3100 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 100 °C |