Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

RNA69/22R - NTN

RNA69/22R

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux28 mm
D - Diamètre Extérieur39 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure30 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique40 kN
C0r - Capacité charge statique58,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile14000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE37 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm