Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, séparable, sans bague intérieure, bague extérieure bombée
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| D - Diamètre Extérieur | 30 mm |
| Fw - Cote sous rouleaux | 14 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 11,8 mm |
| E - Cote sur rouleaux | 20 mm |
| R - Rayon de la piste galet | 500 mm |
| Roulement avec / sans cage | Avec |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,042 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 9,7 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 5,2 kN |
| Charge de la piste sphérique de galet | 2,6 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 11000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 14000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |