Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de came sans bague intérieure

RNAB201 - NTN

RNAB201

Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, séparable, sans bague intérieure, bague extérieure bombée

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur32 mm
Fw - Cote sous rouleaux16 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure11,8 mm
E - Cote sur rouleaux22 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de précisionP0
Masse0,049 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique12,1 kN
C0r - Capacité charge statique13,1 kN
Charge de la piste sphérique de galet2,85 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile12500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C