Galet de came sans bague intérieure

RNAB202X - NTN

RNAB202X

Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, séparable, sans bague intérieure, bague extérieure cylindrique

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur35 mm
Fw - Cote sous rouleaux20 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure11,8 mm
E - Cote sur rouleaux26 mm
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de précisionP0
Masse0,05 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique13,3 kN
C0r - Capacité charge statique15,7 kN
Charge de la piste cylindrique de galet8,06 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C