Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC205D1
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marque | NTN |
A - Largeur du logement | 38 mm |
Width over pressed steel covers (A4) | 57 mm |
Insert IR width (B) | 34,1 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 25 |
h - Hauteur au centre du roulement | 36,5 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 15 mm |
H2 - Hauteur du logement | 71 mm |
Distance of attachment bolt holes (J) | 105 mm |
L - Longueur du logement | 140 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 42 mm |
u - Largeur trou de fixation | 13 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 16 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 14,3 mm |
Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 7 mm |
Mounting bolt size (-) | 10 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Masse | 0,9 kg |