Roulement rigide à billes INOX, contact radial, cage tôle INOX, joints frottants des deux côtés
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 15 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 35 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 11 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 19,7 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 30,5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 0,045 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 8 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 3,75 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,17 kN |
| f0 - Coefficient | 13.2 |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 15000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,066 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 4,934 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,05 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,025 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,383 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 19 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 19,7 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 31 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,6 mm |