Référence SA65240.15R
Ce kit contient les articles suivants
- SA65240.15R
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Article paire | SA65240.14L |
Position d'assemblage | Avant droit |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
Diamètre du tube | 46 mm |
Diamètre de la tige | 20 mm |
Filetage de la tige | M12X125 |
Poids | 3,835 kg |