Référence SA65243.11
Ce kit contient les articles suivants
- SA65243.11
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 6,68 kg |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Type d'amortisseur | Gaz |
| Système d'amortisseur | Bitube |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Diamètre du tube | 60 mm |
| Diamètre de la tige | 25 mm |
| Filetage de la tige | M12X125 |