• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65343.17 - SNR

SA65343.17
Référence SA65343.17

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65343.17

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain avant
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube45 mm
Diamètre de la tige20 mm
Filetage de la tigeM12X125
Poids4,105 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVauxhall, Opel344043Vauxhall, Opel344044Vauxhall, Opel344096Vauxhall, Opel344097Vauxhall, Opel344267Vauxhall, Opel344341Vauxhall, Opel344342Vauxhall, Opel344343Vauxhall, Opel344344Vauxhall, Opel344345Vauxhall, Opel344346Vauxhall, Opel344347Vauxhall, Opel344369Vauxhall, Opel344389Vauxhall, Opel344455Vauxhall, Opel72119115Vauxhall, Opel72119116Vauxhall, Opel72119117Vauxhall, Opel72119118Vauxhall, Opel72119119Vauxhall, Opel72119120Vauxhall, Opel72119121Vauxhall, Opel72119123Vauxhall, Opel72119124Vauxhall, Opel72119128Vauxhall, Opel93177878Vauxhall, Opel93177879Vauxhall, Opel93183569Vauxhall, Opel93184608Vauxhall, Opel93189535OpelSA344341

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementOpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => Train avantDroit,GaucheOpelCORSACORSA III => Train avantDroit,GaucheOpelCORSACORSA III => Train avantGauche,DroitOpelMERIVAMERIVA I => Train avantDroit,GaucheOpelMERIVAMERIVA I => Train avantGaucheOpelTIGRATIGRA II => Train avantGaucheVauxhallCORSACORSA II => Train avantDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA II => Train avantGaucheVauxhallCORSACORSA II => Train avantGauche,DroitVauxhallMERIVAMERIVA I => Train avantDroit,GaucheVauxhallMERIVAMERIVA I => Train avantGauche