Référence SA65353.04
Ce kit contient les articles suivants
- SA65353.04
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Type d'amortisseur | Gaz |
Position d'assemblage | Train avant |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
Diamètre du tube | 43 mm |
Diamètre de la tige | 22 mm |
Filetage de la tige | M12X125 |
Poids | 2,512 kg |