• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65433.02 - SNR

SA65433.02
Référence SA65433.02

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65433.02

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain avant
Système d'amortisseurBitube
Type d'amortisseurGaz
Modèle d'amortisseurAmortisseur sur ressort
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube45 mm
Diamètre de la tige15 mm
Filetage de la tigeM12X125
Poids3,09 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen, Skoda, Audi3B0413031ADAudi4B0412031MVolkswagen, Skoda, Audi8D0413031ATVolkswagen, Skoda, Audi8D0413031BJAudi8D0413031BKAudi8D0413031BMVolkswagen, Audi8D0413031GAudi8D0413031JVolkswagen, Audi8D0413031LVolkswagen, Audi8D0413031M

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA4A4 I => Train avantDroit,GaucheAudiA4A4 I => Train avantGauche,DroitAudiA6A6 II => Train avantDroit,GaucheAudiA6A6 II => Train avantGauche,DroitSkodaSUPERBSUPERB I => Train avantGauche,DroitVolkswagenPASSATPASSAT IV => Train avantDroit,GaucheVolkswagenPASSATPASSAT IV => Train avantGauche,Droit