Référence SA65433.14
Ce kit contient les articles suivants
- SA65433.14
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de serrage d'amortisseur | Fourche en bas |
Position d'assemblage | Train avant |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Diamètre du tube | 45 mm |
Diamètre de la tige | 15 mm |
Filetage de la tige | M12X125 |
Poids | 2,415 kg |