• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65443.11 - SNR

SA65443.11
Référence SA65443.11

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65443.11

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Système d'amortisseurBitube
Position d'assemblageTrain avant
Type d'amortisseurGaz
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube50 mm
Diamètre de la tige20 mm
Filetage de la tigeM14X150
Poids4,38 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceSeat191413031HVolkswagen191413031JVolkswagen191413031KVolkswagen191413031QSeat1H0413031Volkswagen1H0413031AVolkswagen1H0413031CSeat1H0413031RVolkswagen1L0413031Seat1L0413031ASeat1L0413031BVolkswagen1L0413031CSeat1L0413031DSeat1L0413031EVolkswagen6E0413031JSeat6K0413031Seat6K0413031AVolkswagen, Seat6K0413031B

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSeatCORDOBACORDOBA I => Train avantDroit,GaucheSeatCORDOBACORDOBA I => Train avantGauche,DroitSeatIBIZAIBIZA II => Train avantDroit,GaucheSeatIBIZAIBIZA II => Train avantGauche,DroitVolkswagenGOLFGOLF II => Train avantDroit,GaucheVolkswagenGOLF IIIGOLF III => Train avantDroit,GaucheVolkswagenLUPOLUPO => Train avantDroit,Gauche