• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65443.19 - SNR

SA65443.19
Référence SA65443.19

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65443.19

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Position d'assemblageTrain avant
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube50 mm
Diamètre de la tige22 mm
Filetage de la tigeM14X150
Poids4,41 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceSkoda6C0413031ANSkoda6C0413031APAudi6C0413031CCVolkswagen6R0413031AJVolkswagen6R0413031AKVolkswagen6R0413031ALVolkswagen6R0413031AMVolkswagen6R0413031ANAudi6R0413031APAudi6R0413031AQAudi6R0413031ARSkoda, Seat6R0413031ATSkoda, Seat6R0413031BASkoda, Seat6R0413031BFVolkswagen, Seat6R0413031CVolkswagen, Seat6R0413031ESeat6R0413031FAudi6R0413031JAudi6R0413031KSeat6R0413031MVolkswagen6R0413031QAudi6R0413031RAudi6R0413031SAudi6R0413031TAudi6RD413031CAudi6RD413031DAudi6RD413031GAudi6RD413031HAudi6RD413031KAudi6RD413031PVolkswagen6RF413031BVolkswagen6RF413031CVolkswagen6RU413031Volkswagen6RU413031AVolkswagen6RU413031BAudi8X0413031

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA1A1 I => 01/2011Train avantDroit,GaucheAudiA1A1 I => Train avantGauche,DroitSeatIBIZA IVIBIZA IV => Train avantGauche,DroitSeatTOLEDOTOLEDO IV => Train avantDroit,GaucheSkodaFABIAFABIA III => Train avantDroit,GaucheSkodaRAPIDRAPID 1 => 07/2013Train avantDroit,GaucheSkodaRAPIDRAPID 1 => 07/2013Train avantGauche,DroitSkodaRAPIDRAPID 207/2013 => Train avantDroit,GaucheVolkswagenPOLO VPOLO V => Train avantDroit,GaucheVolkswagenPOLO VPOLO V => Train avantGauche,Droit