• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65443.21 - SNR

SA65443.21
Référence SA65443.21

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65443.21

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain avant
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube55 mm
Diamètre de la tige25 mm
Filetage de la tigeM14X150
Poids5,248 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi1T0413031CPAudi1T0413031DAAudi1T0413031DBVolkswagen2K5413031Volkswagen3AA413031MVolkswagen, Skoda3C0413031AFVolkswagen3C0413031AGVolkswagen3C0413031AMVolkswagen3C0413031ANVolkswagen, Skoda3C0413031HVolkswagen, Skoda3C0413031JVolkswagen3C0513031LVolkswagen, SkodaJZW413031A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSkodaOctaviaOCTAVIA II => Train avantDroit,GaucheSkodaOctaviaOCTAVIA II => Train avantGauche,DroitVolkswagenBEETLEBEETLE II => Train avantDroit,GaucheVolkswagenBEETLEBEETLE II => Train avantGauche,DroitVolkswagenCADDYCADDY IV => Train avantDroit,GaucheVolkswagenCADDYCADDY IV => Train avantGauche,DroitVolkswagenEOSEOS 1 => Train avantDroit,GaucheVolkswagenGOLFGOLF 1 => Train avantGauche,DroitVolkswagenGOLF VIGOLF VI => Train avantDroit,GaucheVolkswagenJETTA IIIJETTA III => Train avantDroit,GaucheVolkswagenJETTA IIIJETTA III => Train avantGauche,DroitVolkswagenJETTAJETTA IV => Train avantDroit,GaucheVolkswagenPASSATPASSAT V => Train avantGauche,DroitVolkswagenPASSATPASSAT VI => Train avantDroit,GaucheVolkswagenPASSATPASSAT VI => Train avantGauche,DroitVolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III => Train avantDroit,GaucheVolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III => Train avantGauche,DroitVolkswagenTIGUANTIGUAN I => Train avantGauche,Droit