• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65543.15 - SNR

SA65543.15
Référence SA65543.15

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65543.15

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain avant
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube51 mm
Diamètre de la tige22 mm
Filetage de la tigeM14X150
Poids4,765 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault543026548RRenault543028155RRenault543029580RRenault7700827624Renault7700827625Renault7700827626Renault7700827627Renault7700827628Renault7700827628BRenault7700827628CRenault7700827629Renault7700829278Renault7700829279Renault7700829430Renault7700829431Renault7700830469Renault7700830491Renault7700830493Renault7700830498Renault7700846660

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultLAGUNALAGUNA I => 08/1999Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA I => 08/1999Train avantGauche,Droit