• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65543.29 - SNR

SA65543.29
Référence SA65543.29

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65543.29

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type d'amortisseurGaz
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Position d'assemblageTrain avant
Système d'amortisseurBitube
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube45 mm
Diamètre de la tige20 mm
Filetage de la tigeM14X150
Poids4,645 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7700434923Renault7700435333Renault7700839378Renault7701479312Renault8200193013Renault8200221816Renault8200238826Renault8200299816Renault8200360040Renault8200662265Renault8200681119Renault8200737472

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultCLIO IICLIO II => Train avantDroit,GaucheRenaultCLIO IICLIO II => Train avantGauche,DroitRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL I => Train avantDroit,GaucheRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL II => Train avantDroit,Gauche