• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65543.33 - SNR

SA65543.33
Référence SA65543.33

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65543.33

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type d'amortisseurGaz
Position d'assemblageTrain avant
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube60 mm
Diamètre de la tige25 mm
Filetage de la tigeM14X150
Poids8,67 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVauxhall, Opel4406958Renault543020044RRenault543026714RRenault543029025RRenault543029774RNissan5430300Q0DNissan5430300Q0HNissan5430300Q0JNissan5430300Q1CRenault8200688797Vauxhall, Opel93197239Vauxhall, Opel95508206Vauxhall, Opel95515775

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanINTERSTARINTERSTAR II03/2015 => Train avantDroit,GaucheNissanINTERSTARINTERSTAR II03/2015 => Train avantGauche,DroitNissanNV400NV400 => 03/2015Train avantDroit,GaucheNissanNV400NV400 => 03/2015Train avantGauche,DroitOpelMOVANOMOVANO II => 03/2015Train avantDroit,GaucheOpelMOVANOMOVANO II => 03/2015Train avantGauche,DroitRenaultMASTERMASTER III => 03/2015Train avantGauche,DroitRenaultMASTERMASTER III => Train avantDroit,GaucheVauxhallMOVANOMOVANO II => 03/2015Train avantDroit,GaucheVauxhallMOVANOMOVANO II => 03/2015Train avantGauche,Droit