Référence SA65543.42
Ce kit contient les articles suivants
- SA65543.42
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Train avant |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
Diamètre du tube | 45 mm |
Diamètre de la tige | 20 mm |
Filetage de la tige | M14X150 |
Poids | 4,345 kg |