• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65543.46 - SNR

SA65543.46
Référence SA65543.46

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65543.46

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain avant
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube45 mm
Diamètre de la tige20 mm
Filetage de la tigeM12X125
Poids4,394 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault543022134RRenault543028848RRenault8200127279Renault8200127280Renault8200452695Renault8200452697Renault8200556694Renault8200556695Renault8200675732Renault8200676024Renault8200676026Renault8200676764Renault8200814535

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultCLIOCLIO III => Train avantDroit,GaucheRenaultCLIOCLIO III12/2005 => Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 1 => 05/2010Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 2 => Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 2 => Train avantGauche,Droit