Référence SA65713.07
Ce kit contient les articles suivants
- SA65713.07
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Type d'amortisseur | Gaz |
Position d'assemblage | Train avant |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Amortisseur sur ressort |
Mode de serrage d'amortisseur | Fourche en bas |
Diamètre du tube | 50 mm |
Diamètre de la tige | 16 mm |
Filetage de la tige | M12X125 |
Poids | 2,456 kg |