Référence SA65733.03
Ce kit contient les articles suivants
- SA65733.03
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Train avant |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Amortisseur sans ressort |
Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
Diamètre du tube | 54 mm |
Diamètre de la tige | 20 mm |
Filetage de la tige | M12X150 |
Poids | 3,695 kg |