Référence SA65733.06
Ce kit contient les articles suivants
- SA65733.06
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 3,275 kg |
Position d'assemblage | Train avant |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Amortisseur sur ressort |
Mode de serrage d'amortisseur | Fourche en bas |
Diamètre du tube | 50 mm |
Diamètre de la tige | 16 mm |
Filetage de la tige | M12X125 |