Référence SA65753.04
Ce kit contient les articles suivants
- SA65753.04
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Train avant |
Système d'amortisseur | Bitube |
Type d'amortisseur | Gaz |
Modèle d'amortisseur | Montage de jambe de suspension |
Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
Diamètre du tube | 45 mm |
Diamètre de la tige | 24 mm |
Filetage de la tige | M14X150 |
Poids | 2,651 kg |