• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65843.07 - SNR

SA65843.07
Référence SA65843.07

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65843.07

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Position d'assemblageTrain avant
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube45 mm
Diamètre de la tige22 mm
Filetage de la tigeM12X125
Poids5,155 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat46407183Fiat46803282Fiat7777585Lancia, Fiat7782234

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatBRAVABRAVA I => 11/1997Train arrière,Train avantDroit,GaucheFiatBRAVABRAVA I => 11/1997Train avant,Train arrièreDroit,GaucheFiatBRAVABRAVA I => 11/1997Train avant,Train arrièreGauche,DroitFiatBRAVABRAVA I => Train arrièreDroit,GaucheFiatBRAVABRAVA I => Train arrièreGauche,DroitFiatBRAVOBRAVO I => 11/1997Train arrièreDroit,GaucheFiatBRAVOBRAVO I => 11/1997Train arrière,Train avantGauche,DroitFiatBRAVOBRAVO I => 11/1997Train avant,Train arrièreDroit,GaucheFiatBRAVOBRAVO I => 11/1997Train avant,Train arrièreGauche,DroitFiatBRAVOBRAVO I => Train arrièreGauche,DroitFiatTEMPRATEMPRA 1 => 11/1997Train arrièreDroit,GaucheFiatTEMPRATEMPRA 1 => 11/1997Train arrièreGauche,DroitFiatTEMPRATEMPRA 2 => 11/1997Train arrièreGauche,DroitLanciaDEDRADEDRA => 11/1997Train arrièreDroit,Gauche