Référence SA65940.01L
Ce kit contient les articles suivants
- SA65940.01L
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Article paire | SA65940.02R |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
Diamètre du tube | 52 mm |
Diamètre de la tige | 22 mm |
Filetage de la tige | M14X150 |
Poids | 6,17 kg |