• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65940.12R - SNR

SA65940.12R
Référence SA65940.12R

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65940.12R

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Article paireSA65940.11L
Position d'assemblageAvant droit
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube51 mm
Diamètre de la tige20 mm
Filetage de la tigeM14X150
Poids4,175 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen1623344080Peugeot, Citroen52020Citroen520200Peugeot, Citroen5202000Peugeot, Citroen52020000000Peugeot520247Peugeot520263Peugeot5202G8Peugeot5202N1Peugeot5202N2Peugeot5202N6Citroen91520478Citroen9601856680

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementPeugeot205205 1 => Train avantDroit,GauchePeugeot205205 1 => Train avantGauche,DroitPeugeot205205 2 => Train avantDroitPeugeot205205 2 => Train avantDroit,GauchePeugeot205205 2 => Train avantGauche,DroitPeugeot309309 1 => Train avantDroit,GauchePeugeot309309 1 => Train avantGauche,DroitPeugeot309309 2 => Train avantDroit,GauchePeugeot309309 2 => Train avantGauche,Droit