Référence SA65940.28R
Ce kit contient les articles suivants
- SA65940.28R
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Article paire | SA65940.29L |
Position d'assemblage | Avant droit |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
Diamètre du tube | 51 mm |
Diamètre de la tige | 20 mm |
Filetage de la tige | M14X150 |
Poids | 4,16 kg |