• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65943.04 - SNR

SA65943.04
Référence SA65943.04

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65943.04

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Système d'amortisseurBitube
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Position d'assemblageTrain avant
Type d'amortisseurGaz
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Diamètre du tube51 mm
Diamètre de la tige20 mm
Filetage de la tigeM14X150
Poids4,815 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen1623324980Citroen2VD75528490Citroen3RB75531487Peugeot520164Peugeot, Citroen520165Peugeot, Citroen520173Peugeot520176Citroen520179Citroen520181Citroen520182Peugeot, Citroen520199Citroen520284Peugeot520295Citroen520311Citroen75528490Citroen75531487Citroen7940010134Citroen7947912044Citroen7947912676Citroen9405201810Citroen9455194380Citroen9455327880Citroen9790034580

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC15C15 => Train avantDroit,Gauche