• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65943.14 - SNR

SA65943.14
Référence SA65943.14

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65943.14

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain avant
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube60 mm
Diamètre de la tige28 mm
Filetage de la tigeM14X150
Poids9,43 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat1307635080Fiat1317924080Fiat1334894080Fiat1351012080Peugeot, Citroen5202HZPeugeot, Citroen5202J2Peugeot, Citroen5202J5Peugeot, Citroen5202JAPeugeot, Citroen5208L1Peugeot, Citroen5208P6Citroen5208S9

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJUMPERJUMPER I => Train avantDroit,GaucheCitroenJUMPERJUMPER I => Train avantGauche,DroitCitroenJUMPERJUMPER II => Train avantDroit,GaucheCitroenJUMPERJUMPER II => Train avantGauche,DroitFiatDUCATODUCATO II => Train avantDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO II => Train avantGauche,DroitPeugeotBOXERBOXER I => Train avantDroit,GauchePeugeotBOXERBOXER I => Train avantGauche,DroitPeugeotBOXERBOXER II => Train avantDroit,GauchePeugeotBOXERBOXER II => Train avantGauche,Droit