• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65943.25 - SNR

SA65943.25
Référence SA65943.25

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65943.25

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Position d'assemblageTrain avant
Type d'amortisseurGaz
Diamètre du tube51 mm
Diamètre de la tige20 mm
Filetage de la tigeM14X150
Poids4,045 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen1623325480Peugeot520217Peugeot520241Peugeot520253Peugeot520269Peugeot5202L7Peugeot5202L8Peugeot5202L9Peugeot5202N4Peugeot5202N7Peugeot5202WCPeugeot, Citroen520314Peugeot520315Peugeot520657Peugeot5206L4Peugeot520894Peugeot5208G7Peugeot, Citroen5208R0Citroen91516880Citroen9601855680Citroen96085227Peugeot9809963180

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJUMPYJUMPY I => Train avantDroit,GauchePeugeot205205 1 => Train arrière,Train avantGauche,DroitPeugeot205205 1 => Train avantDroit,GauchePeugeot205205 1 => Train avantGauche,DroitPeugeot205205 1 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitPeugeot205205 2 => Train arrière,Train avantGauche,DroitPeugeot205205 2 => Train avantDroit,GauchePeugeot205205 2 => Train avantGauche,DroitPeugeot205205 2 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitPeugeot207207 => Train avantGauchePeugeot309309 1 => Train avantDroit,GauchePeugeot309309 1 => Train avantGauche,DroitPeugeot309309 2 => Train arrièreDroit,GauchePeugeot309309 2 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot309309 2 => Train arrière,Train avantGauche,DroitPeugeot309309 2 => Train avantDroit,GauchePeugeot309309 2 => Train avantGauche,DroitPeugeot309309 2 => Train avant,Train arrièreDroit,GauchePeugeot309309 2 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitPeugeotEXPERTEXPERT I => Train avantDroit,GauchePeugeotEXPERTEXPERT I => Train avantGauche,DroitPeugeotRCZRCZ 1 => Train avantGauchePeugeotRCZRCZ 2 => Train avantGauche