• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65943.65R - SNR

Référence SA65943.65R

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65943.65R

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids4,115 kg
Article paireSA65943.64L
Position d'assemblageAvant droit
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Mode de serrage d'amortisseurCollier en bas
Diamètre du tube51 mm
Diamètre de la tige20 mm
Filetage de la tigeM14X150

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot5202Q0Citroen5202Q3Peugeot5202Q4Peugeot5202S1Peugeot5202S2Peugeot5202S5Peugeot5202S6Peugeot5202S8Peugeot5202T3Citroen5208N1Peugeot5208N3Peugeot5208N5Peugeot9809252780Peugeot9809252880

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenBERLINGOBERLINGO I01/1997 => Train avantDroitCitroenXSARAXSARA 101/1997 => Train avantDroitCitroenZXZX 101/1997 => Train avantDroitCitroenZXZX 201/1997 => Train avantDroitPeugeot306306 1 => Train avantDroit,GauchePeugeot306306 1 => Train avantGauche,DroitPeugeot306306 105/2000 => Train avantDroitPeugeot306306 2 => Train avantDroitPeugeot306306 2 => Train avantDroit,GauchePeugeot306306 2 => Train avantGauche,DroitPeugeotPARTNERPARTNER I => Train avantDroitPeugeotPARTNERPARTNER I => Train avantDroit,GauchePeugeotPARTNERPARTNER I => Train avantGauche,Droit