• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA65953.10 - SNR

SA65953.10
Référence SA65953.10

Ce kit contient les articles suivants

  • SA65953.10

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain avant
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube43 mm
Diamètre de la tige22 mm
Filetage de la tigeM12X125
Poids2,233 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen1623323480Citroen5202EQPeugeot5202F3Peugeot5202F4Peugeot5202F5Peugeot5202F6Citroen5202FACitroen5202FCCitroen5202FECitroen5202FFPeugeot5202FGPeugeot5202FJCitroen5202FKPeugeot5202FLCitroen5202FNPeugeot, Citroen5202J6Citroen5202L6Peugeot, Citroen5202P0Peugeot, Citroen5202P1Peugeot, Citroen5202P2Peugeot5202P3Peugeot5202P6Peugeot5202P7Citroen5202Q9Citroen5202R0Citroen5202X1Citroen5202Y0Citroen5202Y1Citroen95603879Citroen96032732Citroen96126680Citroen96138709Citroen96167809Citroen97522605Citroen97536062

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenAXAX 1 => Train avantGauche,DroitCitroenAXAX 2 => Train avantDroit,GaucheCitroenAXAX 2 => Train avantGauche,DroitCitroenAXAX 203/1997 => Train avantDroitCitroenSAXOSAXO 1 => Train arrière,Train avantGauche,DroitCitroenSAXOSAXO 1 => Train avantGauche,DroitCitroenSAXOSAXO 1 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitCitroenSAXOSAXO 2 => Train arrière,Train avantGauche,DroitCitroenSAXOSAXO 2 => Train avantGauche,DroitCitroenSAXOSAXO 2 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitCitroenXSARAXSARA 103/1997 => Train avantDroitCitroenZXZX 203/1997 => Train avantDroitPeugeot106106 1 => Train avantDroit,GauchePeugeot106106 1 => Train avantGauche,DroitPeugeot106106 2 => Train avantGauche,DroitPeugeot106106 202/1994 => Train avantDroit,Gauche