Référence SA66043.04R
Ce kit contient les articles suivants
- SA66043.04R
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Système d'amortisseur | Bitube |
Article paire | SA66043.05L |
Poids | 3,904 kg |
Position d'assemblage | Avant droit |
Type d'amortisseur | Gaz |
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
Diamètre du tube | 51 mm |
Diamètre de la tige | 22 mm |
Filetage de la tige | M12X125 |