Référence SA66543.01
Ce kit contient les articles suivants
- SA66543.01
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Type d'amortisseur | Gaz |
Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
Position d'assemblage | Train avant |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Diamètre du tube | 51 mm |
Diamètre de la tige | 25 mm |
Filetage de la tige | M14X200 |
Poids | 3,55 kg |