Référence SA66553.02
Ce kit contient les articles suivants
- SA66553.02
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Type d'amortisseur | Gaz |
Poids | 2,527 kg |
Position d'assemblage | Train avant |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Montage de jambe de suspension |
Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
Diamètre du tube | 43 mm |
Diamètre de la tige | 20 mm |
Filetage de la tige | M16X150 |