Référence SA66640.07L
Ce kit contient les articles suivants
- SA66640.07L
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Système d'amortisseur | Bitube |
Article paire | SA66640.08R |
Poids | 4,19 kg |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Type d'amortisseur | Gaz |
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
Diamètre du tube | 51 mm |
Diamètre de la tige | 20 mm |
Filetage de la tige | M14X150 |