Référence SA66643.02L
Nouveau
Ce kit contient les articles suivants
- SA66643.02L
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 3,678 kg |
Article paire | SA66643.01R |
Type d'amortisseur | Gaz |
Position d'assemblage | Avant droit |
Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Diamètre du tube | 51 mm |
Diamètre de la tige | 22 mm |
Filetage de la tige | M14X150 |