Référence SA66840.02R
Ce kit contient les articles suivants
- SA66840.02R
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant droit |
Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
Article paire | SA66840.01L |
Poids | 6,11 kg |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Diamètre du tube | 50 mm |
Diamètre de la tige | 22 mm |
Filetage de la tige | M12X125 |