Référence SA66840.08L
Ce kit contient les articles suivants
- SA66840.08L
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
Article paire | SA66840.07R |
Poids | 5,18 kg |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Diamètre du tube | 51 mm |
Diamètre de la tige | 22 mm |
Filetage de la tige | M12X125 |