Référence SA66943.02L
Ce kit contient les articles suivants
- SA66943.02L
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
Article paire | SA66943.01R |
Poids | 6,27 kg |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Diamètre du tube | 51 mm |
Diamètre de la tige | 22 mm |
Filetage de la tige | M14X150 |