• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA66943.15 - SNR

SA66943.15
Référence SA66943.15

Ce kit contient les articles suivants

  • SA66943.15

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain avant
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurJambe de suspension
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube45 mm
Diamètre de la tige20 mm
Filetage de la tigeM12X125
Poids4,151 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota4851052120Toyota4851052121Toyota4851052223Toyota4851052230Toyota4851052231Toyota4851052233Toyota4851052370Toyota4851059205Toyota4851059206Toyota4851059305Toyota4851059307Toyota4851059308Toyota4851059385Toyota4851059386Toyota4851059475

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementToyotaYARISYARIS 1 => Train avantGauche,DroitToyotaYARISYARIS 2 => Train avantGauche,DroitToyotaYARISYARIS I12/2000 => Train avantDroit,GaucheToyotaYARISYARIS I12/2000 => Train avantGauche,Droit