Référence SA67323.03
Ce kit contient les articles suivants
- SA67323.03
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Système d'amortisseur | Bitube |
Poids | 1,621 kg |
Position d'assemblage | Train avant |
Type d'amortisseur | Gaz |
Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
Diamètre du tube | 48 mm |
Diamètre de la tige | 15 mm |
Filetage de la tige | M10X125 |