Référence SA67333.05
Ce kit contient les articles suivants
- SA67333.05
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 3,215 kg |
Position d'assemblage | Train avant |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Amortisseur sur ressort |
Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
Diamètre du tube | 45 mm |
Diamètre de la tige | 16 mm |
Filetage de la tige | M10X100 |