Référence SA68440.03L
Ce kit contient les articles suivants
- SA68440.03L
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Article paire | SA68440.04R |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
Diamètre du tube | 46 mm |
Diamètre de la tige | 20 mm |
Filetage de la tige | M12X125 |
Poids | 4,92 kg |