• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA95013.13 - SNR

SA95013.13
Référence SA95013.13

Ce kit contient les articles suivants

  • SA95013.13

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids2,029 kg
Position d'assemblageTrain arrière
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube50 mm
Diamètre de la tige12 mm
Filetage de la tigeM10X100

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW1091629BMW1091630BMW1091999BMW1130035BMW1130311BMW1135636BMW1135888BMW1138908BMW33521091629BMW33521091630BMW33521091999BMW33521127491BMW33521128130BMW33521130311BMW33521131112BMW33521132489BMW33521133182BMW33521135180BMW33521135466BMW33521135888BMW33521138908

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMW3 SERIES3 SERIES => Train arrière-BMWSERIE 3SERIE 3 II => Train arrière-BMWSERIE 3SERIE 3 II => Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 3SERIE 3 III => Train arrièreGauche,Droit