• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA95113.07 - SNR

SA95113.07
Référence SA95113.07

Ce kit contient les articles suivants

  • SA95113.07

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Système d'amortisseurBitube
Type d'amortisseurGaz
Poids1,818 kg
Position d'assemblageTrain arrière
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Diamètre du tube40 mm
Diamètre de la tige12 mm
Filetage de la tigeM10x100

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes2043260104Mercedes2043260200Mercedes2043260300Mercedes2043260600Mercedes2043260900Mercedes2043261000Mercedes2043262800Mercedes2043262900Mercedes2043263000Mercedes2043263500Mercedes2043263600Mercedes2043263700

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesC-SERIESC-SERIES => Train arrière-MercedesCLASSE CCLASSE C III => Train arrière-MercedesCLASSE CCLASSE C IV => Train arrière-MercedesCLASSE ECLASSE E IV => Train arrière-MercedesCLASSE ECLASSE E V => Train arrière-MercedesE-SERIESE-SERIES => Train arrière-