• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA95211.02 - SNR

SA95211.02
Référence SA95211.02

Ce kit contient les articles suivants

  • SA95211.02

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain arrière
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurBossage en haut
Diamètre du tube48 mm
Diamètre de la tige12 mm
Poids2,107 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1454770Ford1560507Ford4853135810Ford485313D110Ford4853180117Ford4853180642Ford Usa6M3418125DBMazda8AU128700Ford8AU128700AFordUB3928700FordUB3999281MazdaUB7128700FordUB7128700AMazdaUR7028700A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordRANGERRANGER I => Train arrière-FordRANGERRANGER II => Train arrière-FordRANGERRANGER III => Train arrièreDroit,GaucheFordRANGERRANGER III => Train arrièreGauche,DroitMazdaBT-50BT-50 I => 04/2011Train arrièreGauche,Droit